Tête de serre-câbles Insulok, petit format, type bobine【25 pièces par conditionnement】

Tête de serre-câbles Insulok, petit format, type bobine
  • Remise sur volume
Large-diameter, zip tie to secure wires to the vertical main cable. Maintains strength properties even after 20 years of outdoor exposure. Use combined with the small reel cable tie straps.

[Features]
· For strapping down large-diameter and vertical trunk lines.
· There is little water absorbency, thus the product is not adversely affected by humidity.
· Copper alloy tamps are used in the locking mechanism, so bundling is secure.
· The strap is in the shape of a reel, so binding a large-bore pipe is feasible regardless of bind diameter.
· The reel width of 7.6 mm makes it suitable for bundling of small diameter wires.
· Small head makes workability exceptional.
· Possible to smoothly and easily insert the reel into the head.
· Slipping during work is reduced as the process is performed on the reel’s surface.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SEL-H2

Référence pièce
SEL-H2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

21.52 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Polyacétal Color Noir Qualité Résistant aux intempéries
Qualité ignifuge UL (principales matières premières) UL94HB Nombre par emballage(Livre) 25 Plage de températures de service (min)(°C) -40
Plage de températures de service (max)(°C) 85

Vous vous trouvez sur la page de Tête de serre-câbles Insulok, petit format, type bobine, le numéro d'article est le suivant: SEL-H2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SEL-H2.

Assistance technique