Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
T30RFT4-HSW |
T30RFT5-HSB |
T50RFT7-HSB |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Largeur (mm) | Longueur totale (mm) | Diamètre de bande (mm) | Plage de températures de service (max) (°C) | Résistance à l'environnement | Qualité ignifuge (principales matières premières) | Résistance à la traction de la boucle (N) | ∅ du trou de montage (mm) | Épaisseur maximale du panneau de montage (mm) | Taille de vis applicable | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.02 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | - | 3.5 | 152 | 31 | 110 | Résistant aux intempéries / résistant à la chaleur | UL94V-2 | 135 | 3.3 à 4.0 | 3 | M4 | |
40.55 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 3.5 | 152 | 31 | 105 | Résistant à la chaleur | UL94HB | 135 | 4.5-5.0 | 3 | M6 | |
52.15 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 4.6 | 202 | 45 | 105 | Résistant à la chaleur | UL94V-2 | 225 | 6.5 à 7.0 | 7 | M8 |
Loading...
Couleur | Noir | Nombre par emballage(pièce) | 100 pièces | Matériau | Nylon 66 |
---|---|---|---|---|---|
Plage de températures de service (min)(°C) | -40 | Fonction / application spéciale | Montage à bague |
Configurer
Propriétés de base
Largeur(mm)
Longueur totale(mm)
Diamètre de bande(mm)
Plage de températures de service (max)(°C)
Résistance à l'environnement
Qualité ignifuge (principales matières premières)
Résistance à la traction de la boucle(N)
∅ du trou de montage(mm)
Épaisseur maximale du panneau de montage(mm)
Taille de vis applicable
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles