Attache de fixation à déport pour manchon Insulok, résistant aux intempéries (ailettes incluses)【100 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Attache de fixation à déport pour manchon Insulok, résistant aux intempéries (ailettes incluses)
  • Remise sur volume
With wing. Weatherproof product that can be used outdoors.

[Features]
· Use the wire while attached to the chassis, panel, wall, etc.
· Offset type, with wings.
・Support wings spread out and fix the surface of the mounting panel in place, providing stability after the panel is installed.
▪ Push-mount tie, with wings.
· Can be securely fixed in the installation hole.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RT30SSF5-W
RT30SSF-W
RT50RSF-W
RT50SSF-W
T50SSF-W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSBand Diameter
(mm)
Longueur totale L
(mm)
Largeur A
(mm)
Special Function/Application Standard Résistance à la traction de la boucle
(N)
∅ du trou de montage
(mm)
Épaisseur maximale du panneau de montage
(mm)

11.99 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 101.0 à 271303.3Type réutilisable / Montage à enfoncerProduit certifié conforme à la norme UL1964.7 à 5.02.3

25.33 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 102.0 à 271303.3Type réutilisable / Montage à enfoncerProduit certifié conforme à la norme UL133.34.0 à 4.22

22.65 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 101.5 à 482004.8Type réutilisable / Montage à enfoncerProduit certifié conforme à la norme UL222.56.0 à 7.52.6

19.99 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours -1.5 à 261304.8Type réutilisable / Montage à enfoncerProduit certifié conforme à la norme UL222.56.0 à 7.52.6

38.29 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 101.5 à 261304.8Montage à enfoncer-222.56.0 à 7.52.6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Nylon 66 Color Noir Qualité Résistant aux intempéries
Qualité ignifuge UL (principales matières premières) UL94V-2 Nombre par emballage(Livre) 100 Plage de températures de service (min)(°C) -40
Plage de températures de service (max)(°C) 85

Assistance technique