Attache à montage par pression Insulok, type à embout en ailette【100 pièces par conditionnement】

Attache à montage par pression Insulok, type à embout en ailette
· Offset type, with wings. · Support wings are spread out and secured to the installed panel surface. It is possible to secure the wire right above the mounting hole when inserting and securing the panel/chassis to the hole.

[Features]
· Used for fix-mounting to a chassis, panel, wall, etc.
· Offset type, with wings.
· Support wings are spread out and secured to the installed panel surface.
▪ Push-mount tie with wings.
When inserting and securing the panel/chassis to the hole, it is possible to secure the wire right above the mounting hole.
Because the serration after binding is outward facing, it well-suited to wire binding using a flexible covering.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
OS130
OS190-HR
OS190-W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Band Diameter
(mm)
Longueur totale L
(mm)
Material Color Qualité Plage de températures de service (max)
(°C)

12.56 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 1.6 à 20130[Nylon] Nylon 66[Blanc] Blanc-85

45.18 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 1.6 à 40190[Nylon] Nylon 46BeigeRésistant à la chaleur130

19.07 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 1.6 à 40190[Nylon] Nylon 66NoirRésistant aux intempéries85

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur A(mm) 5 Qualité ignifuge UL (principales matières premières) UL94V-2 Special Function/Application Montage à enfoncer
Nombre par emballage(Livre) 100 Résistance à la traction de la boucle(N) 147 ∅ du trou de montage(mm) 6.8 à 7.2
Épaisseur maximale du panneau de montage(mm) 2.6 Plage de températures de service (min)(°C) -40

Assistance technique