Attache à montage par pression Insulok, type à embout en sapin【50-100 pièces par conditionnement】

Attache à montage par pression Insulok, type à embout en sapin
  • Remise sur volume
Prevents penetration of water or dirt, and requires only one piece for installation as the fir tree mount can be used with plates with different thicknesses.

[Features]
· Use to attach wires to chassis, panels, walls, etc.
· Onset type – fir tree mount (mount part in jagged fir tree shape).
· Similar to dome-type mounting, the product can be mounted to plates with a wide range of thicknesses and also prevents water and dust intrusion.
· As the fir tree mount shape is compatible with a wide range of plate thicknesses, this contributes to a reduction in the number of parts required.
· When inserting and securing towards the panel hole, the onset type can secure the wires right on top of the mount hole.
· The REL30SDP6 serration type makes it appropriate for binding wire with thin covering.
· Possible to confirm insertion simply by eye.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
OS170-FT7
OS170-FT7-HS
REL30SDP6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLargeur
(mm)
Couleur Nombre par emballage
(pièce)
Diamètre de bande
(mm)
Plage de températures de service (max)
(°C)
Résistance à l'environnement Résistance à la traction de la boucle
(N)
∅ du trou de montage
(mm)
Épaisseur maximale du panneau de montage
(mm)
Dimension B
(mm)

27.94 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 105.3Noir100 pièces1.6 à 3085NA1476.8 à 7.24.515.5

36.12 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours -5.3Vert clair100 pièces1.6 à 30110Résistant à la chaleur1476.8 à 7.24.5-

33.36 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 105Noir50 pièces1.5 à 3185NA1356.3 à 7.17-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur totale(mm) 170 Matériau Nylon 66 Plage de températures de service (min)(°C) -40
Qualité ignifuge (principales matières premières) UL94V-2 Fonction / application spéciale Montage à bague

Assistance technique