Attache de fixation Insulok résistant aux intempéries【50-100 pièces par conditionnement】

Attache de fixation Insulok résistant aux intempéries
  • Remise sur volume
A tie featuring a standard tie on the base and a screw tightened fixed whole on the head. Can be fixed firmly to a panel and chassis. Can be used outside.

[Features]
· Used when fixing wiring to a chassis, panel, wall, etc.
▪ An integrated zip-tie with a standard MS zip-tie base which has fixed holes for screws

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
T18MR-W
T30MR-W
T50MR-W
T120MR-W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSBand Diameter
(mm)
Longueur totale L
(mm)
Largeur A
(mm)
Standard Nombre par emballage
(Livre)
Résistance à la traction de la boucle
(N)

20.79 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 101.0 à 201112.5Produit certifié conforme à la norme UL10080

22.52 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 101.0 à 321573.5Produit certifié conforme à la norme UL100133.3

30.18 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 101.5 à 502154.7Produit certifié conforme à la norme UL100222.3

69.67 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours -5.0 à 1023957.6-50535

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Nylon 66 Color Noir Qualité Résistant aux intempéries
Qualité ignifuge UL (principales matières premières) UL94V-2 Special Function/Application Assemblage à plat Plage de températures de service (min)(°C) -40
Plage de températures de service (max)(°C) 85

Assistance technique