Attache Insulok réutilisable, qualité standard【100 pièces par conditionnement】

Attache Insulok réutilisable, qualité standard
  • En promotion jusqu’au 31/12/2024
  • Remise sur volume
Detachable, which makes maintenance easy. Can be retied, making it economical. Can be used in various applications such as wire binding, agriculture, horticulture, and packaging.

[Features]
· For use in reusable temporary joints.
If the cam is pressed the lock is disengaged and it can be reused and removed freely.
Can be used in various applications such as wire binding, agriculture, horticulture, and packaging

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RF100
RF140
RF140-N
RF250
RF250-BLU
RF250-GRN
RF250-N
RF250-RED
RF250-YLW
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSBand Diameter
(mm)
Longueur totale L
(mm)
Color Standard

18.24 €

5.65 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

102.5 à 18100NoirProduit certifié conforme à la norme UL

19.29 €

5.98 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

102.5 à 32140NoirProduit certifié conforme à la norme UL

25.04 €

8.01 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

102.5 à 32140[Blanc] Blanc crème-

28.50 €

9.12 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

102.5 à 72250NoirProduit certifié conforme à la norme UL

43.98 €

14.95 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

102.5 à 72250[Autre] Bleu-

42.14 €

14.33 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

102.5 à 72250[Autre] Vert-

38.66 €

13.53 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

102.5 à 72250[Blanc] Blanc crème-

42.14 €

14.75 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

102.5 à 72250[Autre] Rouge-

42.14 €

15.17 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

102.5 à 72250[Autre] Jaune-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur A(mm) 7.4 Material Nylon 66 Qualité ignifuge UL (principales matières premières) UL94V-2
Special Function/Application Type réutilisable Nombre par emballage(Livre) 100 Résistance à la traction de la boucle(N) 222.3
Plage de températures de service (min)(°C) -40 Plage de températures de service (max)(°C) 85

Assistance technique