Boîtier en aluminium KlipponR série K

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Boîtier en aluminium KlipponR série K

Prix unitaire standard:
33.45
Nombre de jours d'expédition:
9 jours

[Features]
• Aluminum die cast, and compatible with IP66, IP67, and IP68.
• At 19 size, three models are available, including standard, RAL7001 coated, and explosion-proof (ATEX).

Spécifications Basiques

Référence pièce
Dimensions, largeur(mm)

Affiner par

  • 170
  • 175
  • 200
  • 280
  • Réinitialiser
Dimensions, hauteur(mm)

Affiner par

  • 80
  • 130
  • 160
  • 230
  • Réinitialiser
Dimension profondeur P(mm)

Affiner par

  • 57
  • 90
  • 100
  • 111
  • Réinitialiser
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
170
130
90
9 jours
72.80

0342400000
Référence pièce : 0342400000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 72.80

Designationrealisation

  • Dimensions, largeur(mm)
    170
  • Dimensions, hauteur(mm)
    130
  • Dimension profondeur P(mm)
    90
  • Matériau
    Aluminium moulé sous pression
  • Fonction de protection (résistance environnementale)
    IP66/67/68
  • Plaque de montage
    Vendu séparément
  • Installation
    Non spécifié
  • Norme représentative
    CUL
200
160
100
9 jours
82.08

0342500000
Référence pièce : 0342500000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 82.08

Designationrealisation

  • Dimensions, largeur(mm)
    200
  • Dimensions, hauteur(mm)
    160
  • Dimension profondeur P(mm)
    100
  • Matériau
    Aluminium moulé sous pression
  • Fonction de protection (résistance environnementale)
    IP66/67/68
  • Plaque de montage
    Vendu séparément
  • Installation
    Non spécifié
  • Norme représentative
    CUL
175
80
57
9 jours
33.45

0573500000
Référence pièce : 0573500000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 33.45

Designationrealisation

  • Dimensions, largeur(mm)
    175
  • Dimensions, hauteur(mm)
    80
  • Dimension profondeur P(mm)
    57
  • Matériau
    Aluminium moulé sous pression
  • Fonction de protection (résistance environnementale)
    IP66/67/68
  • Plaque de montage
    Vendu séparément
  • Installation
    Non spécifié
  • Norme représentative
    CUL
280
230
111
9 jours
160.72

0573700000
Référence pièce : 0573700000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 160.72

Designationrealisation

  • Dimensions, largeur(mm)
    280
  • Dimensions, hauteur(mm)
    230
  • Dimension profondeur P(mm)
    111
  • Matériau
    Aluminium moulé sous pression
  • Fonction de protection (résistance environnementale)
    IP66/67/68
  • Plaque de montage
    Vendu séparément
  • Installation
    Non spécifié
  • Norme représentative
    CUL

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique