Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Tube en spirale 6, type en nylon, transparent

Tube en spirale 6, type en nylon, transparent
  • Remise sur volume

Transparent design makes it possible to visually confirm defects or contamination of protected parts. Protection for illumination or visually attractive components.

[Features]
· Various types of wire wear and damage prevention and binding.
· Unique transparent finish on a conventional Nylon 6 spiral tube (milky color).
· Possible to easily observe defects or contamination of protected parts.
· Maintains the visual appeal of illumination or other visually attractive components.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TS-2.6N-CR
TS-6N-CR
TS-9N-CR
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSDiamètre intérieur
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
Longueur

99.43 €

Disponible 64 jours 102.93.7100m / rouleau

157.02 €

Disponible 64 jours 1066.8100m / rouleau

125.13 €

Disponible 64 jours 109.19.950m / pièce

Loading...

  1. 1

Informations de base

Environnement de fonctionnement Qualité standard / pour utilisation en intérieur Épaisseur(mm) 0.4 Couleur Transparence
Matériau Nylon 6

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique