Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
AB100-IVY |
AB150-IVY |
AB200-IVY |
AB250-IVY |
AB300-IVY |
AB350-IVY |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Band Diameter (mm) | Longueur totale L (mm) | Largeur A (mm) | Nombre par emballage (Livre) | Résistance à la traction de la boucle (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.99 € | 100 pièces par conditionnement | 3 paquets | Disponible | 5 jours | 10 | 1.0 à 22 | 100 | 2.5 | 100 | 80 | |
13.82 € 9.67 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1.0 à 36 | 152 | 3.5 | 100 | 135 | |
18.13 € 12.69 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1.5 à 50 | 202 | 4.6 | 100 | 225 | |
29.61 € 20.73 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1.5 à 65 | 251 | 4.8 | 100 | 270 | |
37.27 € 26.09 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1.5 à 80 | 301 | 4.8 | 100 | 270 | |
42.61 € 29.83 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3.0 à 100 | 382 | 7.5 | 50 | 535 |
Loading...
Material | Nylon 66 | Color | Ivoire | Qualité | Résistant aux intempéries / Résistant à la chaleur |
---|---|---|---|---|---|
Qualité ignifuge UL (principales matières premières) | UL94V-2 | Plage de températures de service (min)(°C) | -40 | Plage de températures de service (max)(°C) | 110 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Band Diameter(mm)
Longueur totale L(mm)
Largeur A(mm)
Nombre par emballage(Livre)
Résistance à la traction de la boucle(N)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles