Tête de serre-câbles Insulok type bobine【25 pièces par conditionnement】

Tête de serre-câbles Insulok type bobine
  • Remise sur volume
Binding band for tying large-diameter / vertical trunk cabling. Strength properties retained even after 20 years of outdoor exposure. Combine with Reel Cable Tie strap

[Features]
· For tying large-diameter / vertical trunk cabling.
· Minimal water absorbency ensures that there are no effects due to humidity.
· Copper alloy tamps are used for the locking mechanism, so bundling is firm.
· The strap is in the shape of a reel, so binding a large-bore pipe is feasible regardless of bind diameter.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EL-H3

Référence pièce
EL-H3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

24.67 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Polyacétal Color Noir Qualité Résistant aux intempéries
Qualité ignifuge UL (principales matières premières) UL94HB Nombre par emballage(Livre) 25 Résistance à la traction de la boucle(N) 1110
Plage de températures de service (min)(°C) -40 Plage de températures de service (max)(°C) 85

Vous vous trouvez sur la page de Tête de serre-câbles Insulok type bobine, le numéro d'article est le suivant: EL-H3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EL-H3.

Assistance technique