Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
T18ROSFT4-HSB |
T30ROSFT4-HSB |
T50ROSFT5-HSB |
T50ROSFT6-HSB |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Largeur (mm) | Longueur totale (mm) | Diamètre de bande (mm) | Qualité ignifuge (principales matières premières) | Résistance à la traction de la boucle (N) | ∅ du trou de montage (mm) | Taille de vis applicable | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.55 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 2.5 | 100 | 20 | UL94V-2 | 80 | 3.3 à 4.0 | M4 | |
48.01 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 3.4 | 145 | 31 | UL94V-2 | 135 | 3.3 à 4.0 | M4 | |
53.87 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | - | 4.6 | 200 | 45 | UL94HB | 225 | 4.5-5.0 | M6 | |
60.55 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | - | 4.6 | 200 | 45 | UL94HB | 225 | 6.4 à 7.1 | M8 |
Loading...
Couleur | Noir | Nombre par emballage(pièce) | 100 pièces | Matériau | Nylon 66 |
---|---|---|---|---|---|
Plage de températures de service (min)(°C) | -40 | Plage de températures de service (max)(°C) | 105 | Résistance à l'environnement | Résistant à la chaleur |
Fonction / application spéciale | Montage à bague | Épaisseur maximale du panneau de montage(mm) | 3 |
Configurer
Propriétés de base
Largeur(mm)
Longueur totale(mm)
Diamètre de bande(mm)
Qualité ignifuge (principales matières premières)
Résistance à la traction de la boucle(N)
∅ du trou de montage(mm)
Taille de vis applicable
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles