Attache à déport pour manchon Insulok (ailettes incluses)【100 pièces par conditionnement】

Attache à déport pour manchon Insulok (ailettes incluses)
  • En promotion
  • Remise sur volume
Type with wing (wing). For fixing to chassis, panels, and walls.

[Features]
· Offset type, with wings.
· The support wings are spread out and secured to the installed panel surface.
· Therefore, a feeling of stability can be obtained after securing.
▪ A push-mount tie of the type with wings.
· Can be securely fixed in the installation hole.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RT18RSF
RT30SSF
RT30SSF5
RT50RSF
RT50SSF5.4
T50SSF
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSBand Diameter
(mm)
Longueur totale L
(mm)
Largeur A
(mm)
Special Function/Application Standard Résistance à la traction de la boucle
(N)
∅ du trou de montage
(mm)
Épaisseur maximale du panneau de montage
(mm)

11.02 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 101.0 à 271323Type réutilisable / Montage à enfoncerProduit certifié conforme à la norme UL803.8 à 4.22.3

16.57 €

4.81 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

102.0 à 271303.3Type réutilisable / Montage à enfoncerProduit certifié conforme à la norme UL1354.0 à 4.22

9.71 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 101.0 à 271303.3Type réutilisable / Montage à enfoncerProduit certifié conforme à la norme UL1964.7 à 5.02.3

26.08 €

8.08 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

101.5 à 482004.8Type réutilisable / Montage à enfoncerProduit certifié conforme à la norme UL2256.0 à 7.52.6

24.25 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 105.0 à 321508Type réutilisable / Montage à enfoncerProduit certifié conforme à la norme UL2255.2 à 5.61.6

22.53 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours -1.5 à 261304.8Montage à enfoncer-222.56.0 à 7.52.6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Nylon 66 Color Blanc crème Qualité ignifuge UL (principales matières premières) UL94V-2
Nombre par emballage(Livre) 100 Plage de températures de service (min)(°C) -40 Plage de températures de service (max)(°C) 85

Assistance technique