Cette attache à déport Insulok à montage par pression est fournie avec des ailettes et est disponible en qualité de résistance à la chaleur et aux intempéries.【100 pièces par conditionnement】

Cette attache à déport Insulok à montage par pression est fournie avec des ailettes et est disponible en qualité de résistance à la chaleur et aux intempéries.
  • Remise sur volume
Type with wings. Can be used in high temperatures and outdoor environments.

[Features]
· Use to attach wires to chassis, panels, walls, etc.
· Offset type, with wings.
· The support wings are spread out and secured to the installed panel surface.
· High stability after securing.
· A push-mount tie with wings.
· Can be securely fixed in the installation hole.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

RT18RSF-HSW

Référence pièce
RT18RSF-HSW
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

14.99 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Band Diameter(mm) 1.0 à 27 Longueur totale L(mm) 132 Largeur A(mm) 3
Material Nylon 66 Color Noir Qualité Résistant aux intempéries / Résistant à la chaleur
Qualité ignifuge UL (principales matières premières) UL94V-2 Special Function/Application Type réutilisable / Montage à enfoncer Standard Produit certifié conforme à la norme UL
Nombre par emballage(Livre) 100 Résistance à la traction de la boucle(N) 80 ∅ du trou de montage(mm) 3.8 à 4.2
Épaisseur maximale du panneau de montage(mm) 2.3 Plage de températures de service (min)(°C) -40 Plage de températures de service (max)(°C) 110

Vous vous trouvez sur la page de Cette attache à déport Insulok à montage par pression est fournie avec des ailettes et est disponible en qualité de résistance à la chaleur et aux intempéries., le numéro d'article est le suivant: RT18RSF-HSW.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RT18RSF-HSW.

Assistance technique