Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MBT20XH |
STB-1050S |
STB-152S |
STB-200M |
STB-200S |
STB-360M |
STB-360S |
STB-520M |
STB-520S |
STB-680M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Band Diameter (mm) | Longueur totale L (mm) | Largeur A (mm) | Nombre par emballage (Livre) | Résistance à la traction de la boucle (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103.87 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 152 | 521 | 12.3 | 50 | 1200 | |
102.33 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 318 | 1050 | 4.5 | 25 | 670 | |
111.83 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 152 | 4.5 | 100 | 670 | |
84.48 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 200 | 8 | 50 | 1115 | |
129.26 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | 50 | 200 | 4.5 | 100 | 670 | ||
99.50 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 102 | 360 | 8 | 50 | 1115 | |
111.01 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 102 | 360 | 4.5 | 100 | 670 | |
97.43 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 152 | 520 | 8 | 50 | 1115 | |
155.73 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 152 | 520 | 4.5 | 100 | 670 | |
128.89 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | 203 | 680 | 8 | 50 | 1115 |
Loading...
Material | Acier inoxydable EN 1.4401 équiv. | Qualité ignifuge UL (principales matières premières) | N/A | Plage de températures de service (min)(°C) | -80 |
---|---|---|---|---|---|
Plage de températures de service (max)(°C) | 538 |
Configurer
Propriétés de base
Band Diameter(mm)
Longueur totale L(mm)
Largeur A(mm)
Nombre par emballage(Livre)
Résistance à la traction de la boucle(N)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles