Attache à déverrouillage Insulok, qualité standard【100 pièces par conditionnement】

Attache à déverrouillage Insulok, qualité standard
  • Remise sur volume
[Features]
· Reusable type.
· Use for temporary tacking.
· The shape is the same as the standard series Insulok tie. However, this model is equipped with a release and retying mechanism.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RELK2L
RELK2M
RELK2R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSBand Diameter
(mm)
Longueur totale L
(mm)

64.08 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 105.0 à 95350

31.86 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 105.0 à 65250

19.23 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 105.0 à 50200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur A(mm) 4.6 Material Nylon 66 Color Blanc crème
Qualité ignifuge UL (principales matières premières) UL94V-2 Special Function/Application Type réutilisable Nombre par emballage(Livre) 100
Résistance à la traction de la boucle(N) 225 Plage de températures de service (min)(°C) -40 Plage de températures de service (max)(°C) 85

Assistance technique