Attache conductrice Insulok【100 pièces par conditionnement】

Attache conductrice Insulok
  • Remise sur volume
Since it includes a conductive material, electrification is reduced. Prevents static electricity and electrification, as well as dirt and dust adhesion to equipment, and also is an effective measure for ESD. A conductive fixture tool is also available.

[Features]
▪ Insulock tie standard product.
· With conductive material added to polypropylene, the charge can be reduced compared to normal polypropylene or 66 nylon.
· There are ESD※ countermeasures for preventing the build-up of the electrostatic charges of static electricity, and the adhesion of dust and dirt.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ESD100
T40S-NC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSBand Diameter
(mm)
Longueur totale L
(mm)
Largeur A
(mm)
Résistance à la traction de la boucle
(N)

39.25 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 105.0 à 221002.550

58.23 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 107.0 à 371513.5110

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Polypropylène (conductivité) Color Noir Qualité ignifuge UL (principales matières premières) N/A
Special Function/Application Insulok conducteur Nombre par emballage(Livre) 100 Plage de températures de service (min)(°C) -40
Plage de températures de service (max)(°C) 85

Assistance technique