Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CTAM1-NC |
FT3-NC |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Largeur (mm) | Longueur totale (mm) | Fonction / application spéciale | Attaches Insulok applicables | ∅ du trou de montage (mm) | Taille de vis applicable | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.99 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 10.4 | 20.8 | Réduction de charge / butée | Jusqu'au type T50 | 4.4 | - | |
85.51 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | - | - | Montage à bague / réduction de charge | Jusqu'au type T40 | - | M3 |
Loading...
Couleur | Noir | Nombre par emballage(pièce) | 100 pièces | Matériau | Polypropylène (conductivité) |
---|---|---|---|---|---|
Plage de températures de service (min)(°C) | -40 | Plage de températures de service (max)(°C) | 85 | Résistance à l'environnement | NA |
Configurer
Propriétés de base
Largeur(mm)
Longueur totale(mm)
Fonction / application spéciale
Attaches Insulok applicables
∅ du trou de montage(mm)
Taille de vis applicable
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles