Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MLT4EH15-LP |
MLT4EH15-LP316 |
MLT4EH-LP |
MLT4SH-LP316 |
MLT6EH15-LP |
MLT6EH-LP |
MLT6LH-LP316 |
MLT6SH-LP316 |
MLT8EH15-LP |
MLT8EH-LP |
MLT8SH-LP316 |
MLT10EH-LP |
MLT12EH15-Q |
MLT12EH-Q |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Band Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Width (mm) | Material | Recommended tools | Features | Loop tensile strength (N(kg)) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125.63 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | 102 | 434 | 12.7 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | RT2HT/ST2MT | Extra heavy | 3114(317.8) | ||
206.68 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 102 | 434 | 12.7 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | RT2HT/ST2MT | Extra heavy | 3114(317.8) | ||
86.85 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | 102 | 434 | 12.7 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | RT2HT/ST2MT | Extra heavy | 2670(272.4) | ||
187.94 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 102 | 434 | 15.9 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | RT2HT | Super heavy | 4004(408.6) | ||
125.45 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | 152 | 594 | 12.7 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | RT2HT/ST2MT | Extra heavy | 3114(317.8) | ||
121.32 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | 152 | 594 | 12.7 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | RT2HT/ST2MT | Extra heavy | 2670(272.4) | ||
113.01 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 152 | 521 | 6.4 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | GS4MT/ST2MT/HTMT/PPTMT | Light heavy | 1112(113.5) | |
244.17 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 152 | 594 | 15.9 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | RT2HT | Super heavy | 4004(408.6) | ||
162.94 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | 203 | 754 | 12.7 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | RT2HT/ST2MT | Extra heavy | 3114(317.8) | ||
112.96 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | 203 | 754 | 12.7 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | RT2HT/ST2MT | Extra heavy | 2670(272.4) | ||
300.41 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 203 | 754 | 15.9 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | RT2HT | Super heavy | 4004(408.6) | ||
144.82 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | 254 | 912 | 12.7 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | RT2HT/ST2MT | Extra heavy | 2670(272.4) | ||
199.65 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | 305 | 1072 | 12.7 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | RT2HT/ST2MT | Extra heavy | 3114(317.8) | ||
129.94 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | 305 | 1072 | 12.7 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | RT2HT/ST2MT | Extra heavy | 2670(272.4) |
Loading...
Environment resistance | Ignifuge | Flame retardant grade (main raw materials) | N/A | Representative Standard | UL |
---|---|---|---|---|---|
Operating temperature range (Min - Max)(°C) | -80 to +538 |
Configurer
Propriétés de base
Band Diameter(mm)
Overall Length(mm)
Width(mm)
Material
Recommended tools
Features
Loop tensile strength(N(kg))
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles