Type de serrage provisoire Attache de câble d'arrimage en nylon【25-100 pièces par conditionnement】

Type de serrage provisoire Attache de câble d'arrimage en nylon
  • Remise sur volume
This is a removable zip tie. By using a mounting clip, it can also be used as a clamp type zip tie.

[Features]
・ This temporary fixation type Nylon lashing tie is made with heavy duty specifications.
・ By using a mounting clip (MCEH-S25), it can also be used as a clamp type zip tie.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PRT5EH-C0
PRT5EH-Q0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

101.38 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours

48.50 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Band Diameter(mm) 127 Overall Length(mm) 511 Width(mm) 12.7
Material Nylon 66 résistant aux intempéries Color Noir Environment resistance Résistant aux intempéries / Ignifuge
Flame retardant grade (main raw materials) UL94HB Special Function/Application Rebandable (bande Velcro incluse) Operating temperature range (Min - Max)(°C) -59 to +85

Assistance technique