Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PLT1M-M120
Band Diameter(mm) | 22 | Overall Length(mm) | 99 | Width(mm) | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Nylon 12 résistant aux intempéries | Color | Noir | Environment resistance | Résistant aux intempéries |
Number with packs(Book) | 1000 | Operating temperature range (Min - Max)(°C) | -60 to +90 |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles