Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SSC2S-S6-M |
SSC2S-S6-M0 |
SSC2S-S10-C |
SSC2S-S10-M0 |
SSC4H-S25-D |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Band Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Width (mm) | Material | Color | Environment resistance | Recommended tools | Screw Used | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
330.03 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 44 | 187 | 4.6 | [Nylon] Nylon 66 | [Autre] Naturel | Ignifuge | GTS/PTS | M3 screw | |
363.18 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 44 | 187 | 4.6 | [Nylon] Nylon 66 résistant aux intempéries | Noir | Résistant aux intempéries / Ignifuge | GTS/PTS | M3 screw | |
53.94 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 44 | 187 | 4.6 | [Nylon] Nylon 66 | [Autre] Naturel | Ignifuge | GTS/PTS | M5 screw | |
363.18 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 44 | 187 | 4.6 | [Nylon] Nylon 66 résistant aux intempéries | Noir | Résistant aux intempéries / Ignifuge | GTS/PTS | M5 screw | |
518.36 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 102 | 395 | 7.6 | [Nylon] Nylon 66 | [Autre] Naturel | Ignifuge | GTH/PTH | M6 screw |
Loading...
Flame retardant grade (main raw materials) | UL94V-2 | Special Function/Application | Fixation avec vis | Representative Standard | UL / CUL / CSA |
---|---|---|---|---|---|
Operating temperature range (Min - Max)(°C) | -59 to +85 |
Configurer
Propriétés de base
Band Diameter(mm)
Overall Length(mm)
Width(mm)
Material
Color
Environment resistance
Recommended tools
Screw Used
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles