Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PLB2S-C |
PLB2S-C0 |
PLB2S-M |
PLB2S-M0 |
PLB2S-M30 |
PLB3S-C |
PLB3S-C0 |
PLB3S-M |
PLB3S-M0 |
PLB3S-M30 |
PLB4H-TL0 |
PLB4H-TL30 |
PLB4S-C |
PLB4S-M30 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Band Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Width (mm) | Material | Color | Environment resistance | Flame retardant grade (main raw materials) | Recommended tools | Operating temperature range (Min - Max) (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.85 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | - | 46 | 193 | 4.8 | [Nylon] Nylon 66 | [Autre] Naturel | Résistant à la chaleur / Ignifuge | UL94V-2 | GTS / PTS | -59 to +85 | ||
46.64 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 46 | 193 | 4.8 | [Nylon] Nylon 66 résistant aux intempéries | Noir | Résistant aux intempéries / Résistant à la chaleur / Ignifuge | UL94V-2 | GTS / PTS | -59 to +85 | |
242.60 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | - | 46 | 193 | 4.8 | [Nylon] Nylon 66 | [Autre] Naturel | Résistant à la chaleur / Ignifuge | UL94V-2 | GTS / PTS | -59 to +85 | |
266.91 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | - | 46 | 193 | 4.8 | [Nylon] Nylon 66 résistant aux intempéries | Noir | Résistant aux intempéries / Résistant à la chaleur / Ignifuge | UL94V-2 | GTS / PTS | -59 to +85 | |
285.79 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | - | 46 | 193 | 4.8 | [Nylon] Nylon 66 résistant à la chaleur | Noir | Résistant à la chaleur / Ignifuge | UL94V-2 | GTS / PTS | -59 to +115 | |
42.84 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | - | 76 | 300 | 4.8 | [Nylon] Nylon 66 | [Autre] Naturel | Résistant à la chaleur / Ignifuge | UL94V-2 | GTS / PTS | -59 to +85 | |
60.43 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | - | 76 | 300 | 4.8 | [Nylon] Nylon 66 résistant aux intempéries | Noir | Résistant aux intempéries / Résistant à la chaleur / Ignifuge | UL94V-2 | GTS / PTS | -59 to +85 | |
315.25 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | - | 76 | 300 | 4.8 | [Nylon] Nylon 66 | [Autre] Naturel | Résistant à la chaleur / Ignifuge | UL94V-2 | GTS / PTS | -59 to +85 | |
363.73 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | - | 76 | 300 | 4.8 | [Nylon] Nylon 66 résistant aux intempéries | Noir | Résistant aux intempéries / Résistant à la chaleur / Ignifuge | UL94V-2 | GTS / PTS | -59 to +85 | |
346.74 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | - | 76 | 300 | 4.8 | [Nylon] Nylon 66 résistant à la chaleur | Noir | Résistant à la chaleur / Ignifuge | UL94V-2 | GTS / PTS | -59 to +115 | |
276.73 € | 250 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 91 | 373 | 7.6 | [Nylon] Nylon 66 résistant aux intempéries | Noir | Résistant aux intempéries / Résistant à la chaleur / Ignifuge | UL94HB | GTH / PTH | -59 to +85 | |
215.68 € | 250 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | - | 91 | 373 | 7.6 | [Nylon] Nylon 66 résistant à la chaleur | Noir | Résistant à la chaleur / Ignifuge | UL94V-2 | GTH / PTH | -59 to +115 | |
48.90 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | - | 104 | 376 | 4.8 | [Nylon] Nylon 66 | [Autre] Naturel | Résistant à la chaleur / Ignifuge | UL94V-2 | GTS / PTS | -59 to +85 | |
400.05 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | - | 104 | 376 | 4.8 | [Nylon] Nylon 66 résistant à la chaleur | Noir | Résistant à la chaleur / Ignifuge | UL94V-2 | GTS / PTS | -59 to +115 |
Loading...
Representative Standard | UL / CUL / CSA |
---|
Configurer
Propriétés de base
Band Diameter(mm)
Overall Length(mm)
Width(mm)
Material
Color
Environment resistance
Flame retardant grade (main raw materials)
Recommended tools
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles