Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PRT1S-M0 |
PRT1.5S-M0 |
PRT2S-M0 |
PRT2S-M2 |
PRT3H-TL0 |
PRT3S-M |
PRT4H-L |
PRT4H-TL |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Band Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Width (mm) | Material | Color | Environment resistance | Flame retardant grade (main raw materials) | Features | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159.17 € | 1,000 pièces par conditionnement | 2 paquets | Disponible | 9 jours | - | 25 | 122 | 4.8 | [Nylon] Nylon 66 résistant aux intempéries | Noir | Résistant aux intempéries / Résistant à la chaleur / Ignifuge | UL94V-2 | Standard | |
172.15 € | 1,000 pièces par conditionnement | 2 paquets | Disponible | 9 jours | - | 38 | 160 | 4.8 | [Nylon] Nylon 66 résistant aux intempéries | Noir | Résistant aux intempéries / Résistant à la chaleur / Ignifuge | UL94V-2 | Standard | |
221.73 € | 1,000 pièces par conditionnement | 2 paquets | Disponible | 9 jours | - | 48 | 188 | 4.8 | [Nylon] Nylon 66 résistant aux intempéries | Noir | Résistant aux intempéries / Résistant à la chaleur / Ignifuge | UL94V-2 | Standard | |
221.71 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 48 | 188 | 4.8 | [Nylon] Nylon 66 | [Autre] Rouge | Résistant à la chaleur / Ignifuge | UL94V-2 | Standard | |
158.40 € | 250 pièces par conditionnement | 2 paquets | Disponible | 9 jours | - | 76 | 290 | 7.6 | [Nylon] Nylon 66 résistant aux intempéries | Noir | Résistant aux intempéries / Résistant à la chaleur / Ignifuge | UL94HB | Heavy | |
338.73 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 9 jours | - | 76 | 292 | 4.8 | [Nylon] Nylon 66 | [Autre] Naturel | Résistant à la chaleur / Ignifuge | UL94V-2 | Standard | |
40.48 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | - | 102 | 368 | 7.6 | [Nylon] Nylon 66 | [Autre] Naturel | Résistant à la chaleur / Ignifuge | UL94V-2 | Heavy | |
230.37 € | 250 pièces par conditionnement | 2 paquets | 9 jours | - | 102 | 368 | 7.6 | [Nylon] Nylon 66 | [Autre] Naturel | Résistant à la chaleur / Ignifuge | UL94V-2 | Heavy |
Loading...
Special Function/Application | Rebandable (bande Velcro incluse) | Representative Standard | UL / CUL / CSA | Operating temperature range (Min - Max)(°C) | -59 to +85 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Band Diameter(mm)
Overall Length(mm)
Width(mm)
Material
Color
Environment resistance
Flame retardant grade (main raw materials)
Features
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles