Collier de serrage en nylon【50-1,000 pièces par conditionnement】

Collier de serrage en nylon
  • Remise sur volume
Cable tie with screw hole. Cable tie that can be secured to any location using a screw.

[Features]
· 3M BCD cable for RQ-1410 linear gauge counter.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PLC1M-S4-M
PLC1M-S4-M0
PLC1M-S4-M30
PLC1.5I-S8-C0
PLC1.5I-S8-M0
PLC2H-S25-TL
PLC2S-S6-M
PLC2S-S6-M0
PLC2S-S10-C0
PLC2S-S10-M0
PLC2S-S10-M30
PLC3S-S10-M
PLC3S-S10-M0
PLC4H-S25-L0
PLC4H-S25-TL
PLC4H-S25-TL0
PLC4H-S25-TL30
PLC4S-S10-C0
PLC4S-S10-M0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSBand Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Width
(mm)
Material Color Environment resistance Flame retardant grade (main raw materials) Representative Standard Recommended tools Screw Used Operating temperature range (Min - Max)
(°C)

112.27 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours -191092.5[Nylon] Nylon 66[Autre] NaturelRésistant à la chaleur / IgnifugeUL94V-2UL / CUL / CSAGTS/PTSM2.5 screw-60 to +85

153.91 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours -191092.5[Nylon] Nylon 66 résistant aux intempériesNoirRésistant aux intempéries / Résistant à la chaleur / IgnifugeUL94V-2UL / CUL / CSAGTS/PTSM2.5 screw-60 to +85

153.91 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours -191092.5[Nylon] Nylon 66 résistant à la chaleurNoirRésistant à la chaleur / IgnifugeUL94V-2UL / CUL / CSAGTS/PTSM2.5 screw-60 to +115

28.87 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 10321553.4[Nylon] Nylon 66 résistant aux intempériesNoirRésistant aux intempéries / Résistant à la chaleur / IgnifugeUL94V-2UL / CUL / CSAGTS/PTSM4 Screw-60 to +85

166.21 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours -321553.4[Nylon] Nylon 66 résistant aux intempériesNoirRésistant aux intempéries / Résistant à la chaleur / IgnifugeUL94V-2UL / CUL / CSAGTS/PTSM4 Screw-60 to +85

121.98 €

250 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours -512297.6[Nylon] Nylon 66[Autre] NaturelRésistant à la chaleur / IgnifugeUL94V-2UL / CUL / CSAGTH/PTHM6 screw-60 to +85

301.85 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours -472014.8[Nylon] Nylon 66[Autre] NaturelRésistant à la chaleur / IgnifugeUL94V-2UL / CUL / CSAGTS/PTSM3 screw-60 to +85

331.82 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours -472014.8[Nylon] Nylon 66 résistant aux intempériesNoirRésistant aux intempéries / Résistant à la chaleur / IgnifugeUL94V-2UL / CUL / CSAGTS/PTSM3 screw-60 to +85

49.30 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 10472014.8[Nylon] Nylon 66 résistant aux intempériesNoirRésistant aux intempéries / Résistant à la chaleur / IgnifugeUL94V-2UL / CUL / CSAGTS/PTSM5 screw-60 to +85

331.82 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours -472014.8[Nylon] Nylon 66 résistant aux intempériesNoirRésistant aux intempéries / Résistant à la chaleur / IgnifugeUL94V-2UL / CUL / CSAGTS/PTSM5 screw-60 to +85

331.82 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours -472014.8[Nylon] Nylon 66 résistant à la chaleurNoirRésistant à la chaleur / IgnifugeUL94V-2UL / CUL / CSAGTS/PTSM5 screw-60 to +115

628.25 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours -763054.8[Nylon] Nylon 66[Autre] NaturelRésistant à la chaleur / IgnifugeUL94V-2UL / CUL / CSAGTS/PTSM5 screw-60 to +85

690.81 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours -763054.8[Nylon] Nylon 66 résistant aux intempériesNoirRésistant aux intempéries / Résistant à la chaleur / IgnifugeUL94V-2UL / CUL / CSAGTS/PTSM5 screw-60 to +85

69.95 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours -1023847.6[Nylon] Nylon 66 résistant aux intempériesNoirRésistant aux intempéries / Résistant à la chaleur / IgnifugeUL94HB-GTH/PTHM6 screw-60 to +85

189.00 €

250 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours -1023847.6[Nylon] Nylon 66[Autre] NaturelRésistant à la chaleur / IgnifugeUL94V-2UL / CUL / CSAGTH/PTHM6 screw-60 to +85

207.78 €

250 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours -1023847.6[Nylon] Nylon 66 résistant aux intempériesNoirRésistant aux intempéries / Résistant à la chaleur / IgnifugeUL94HB-GTH/PTHM6 screw-60 to +85

207.78 €

250 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours -1023847.6[Nylon] Nylon 66 résistant à la chaleurNoirRésistant à la chaleur / IgnifugeUL94V-2UL / CUL / CSAGTH/PTHM6 screw-60 to +115

119.42 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours -1023814.8[Nylon] Nylon 66 résistant aux intempériesNoirRésistant aux intempéries / Résistant à la chaleur / IgnifugeUL94V-2UL / CUL / CSAGTS/PTSM5 screw-60 to +85

746.21 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours -1023814.8[Nylon] Nylon 66 résistant aux intempériesNoirRésistant aux intempéries / Résistant à la chaleur / IgnifugeUL94V-2UL / CUL / CSAGTS/PTSM5 screw-60 to +85

Loading...

  1. 1

Informations de base

Special Function/Application Fixation avec vis

Assistance technique