Attache de câble en nylon 66 ignifugé【1,000 pièces par conditionnement】

Attache de câble en nylon 66 ignifugé
Manufactured for appealing appearance according to strict standards. Cable ties with a variety of printed data can be used for a sense of security. (flame retardant nylon 66)

[Features]
· Polypropylene (green) is a material with superior chemical resistance suitable for indoor use.
· Weather-resistant polypropylene (black) also has superior ultraviolet light resistance.
· Both auto lock type [PLT] and temporary (removable) type [PRT] are available.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PLT1M-M60

Référence pièce
PLT1M-M60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

70.88 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Band Diameter(mm) 22 Overall Length(mm) 99 Width(mm) 2.5
Material Nylon 66 retardateur de flamme Color Noir Environment resistance Ignifuge
Flame retardant grade (main raw materials) UL94V-0 Operating temperature range (Min - Max)(°C) -40 to +100

Assistance technique