• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Voyant lumineux de contrôle pour ordinateur

Voyant lumineux de contrôle pour ordinateur

[Features]
· Uses light and sound to display signals from the network.
· A three-color integrated signal light.
· Emits a constant or flashing light in three colors (red, yellow, and green), and two types of buzzer sound which can then be used to communicate information on the network.
· Easy recovery if an error occurs.
· If an error occurs on the PHN end, it automatically resets and recovers.
· The settings can also be reset manually using the clear switches.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PHN-3FBE1

Référence pièce
PHN-3FBE1
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

869.17 €

Devis

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape Rond Thickness φ40 Rated Voltage(V) CC5V
Number of Steps 3 Color (top stage) Rouge Color (second stage) Jaune
Color (third stage) Vert Light Source LED Mounting Method Montage direct
Buzzer (with/without) Disponible Lighting/blinking Éclairage / clignotant Fonctions de communication prises en charge 10Base-T / 100Base-TX

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique