Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CE1 |
CE2 |
CE5 |
CE8 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Internal Diameter (φ) | Outer Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Conforming wire size (AWG) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.23 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 10 | 2.4 | 6.5 | 18 | 22 à 16 | |
14.18 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 10 | 3 | 8 | 21 | 16 à 14 | |
22.89 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 10 | 3.9 | 10.5 | 28 | 12 à 10 | |
29.12 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 10 | 4.8 | 12 | 24.5 | 8 |
Loading...
Type | Borne sertie avec isolation | Shape | Type à enceinte | Insulation material | Nylon |
---|---|---|---|---|---|
Insulation coating (color) | Blanc crème | Representative Standard | UL / JIS / CSA | Nombre par emballage(Pièce) | 100 |
Configurer
Propriétés de base
Internal Diameter(φ)
Outer Diameter(mm)
Overall Length(mm)
Conforming wire size(AWG)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles