Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
350547-1 |
350547-3 |
350547-7 |
350550-1 |
350550-3 |
350550-6 |
350550-7 |
350551-1 |
350551-7 |
350552-1 |
350552-3 |
350669-1 |
350689-1 |
350689-3 |
350689-7 |
350690-1 |
350690-3 |
350690-7 |
350705-1 |
350706-1 |
640309-3 |
640310-3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Applicable pin/contact | Gamme de fils applicable (AWG) | Gamme de fils applicable (mm2) | Caractéristiques | Diamètre extérieur du revêtement isolant (mm) | Matériau | Finition | Numéro de modèle des outils applicables | Remarques spéciales | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.01 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 20 à 14 | 0.50 à 2.27 | Plein | 1.52 à 3.30 | Laiton | Pré-étamage | 91500-1 | - | |
51.46 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 20 à 14 | 0.5-2 | Plein | 1.52 à 3.30 | Bronze phosphoreux | Pré-étamage | 91500-1 | - | |
104.80 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 20 à 14 | 0.50 à 2.27 | Plein | 1.52 à 3.30 | Laiton | Placage or localisé | 91500-1 | - | |
15.83 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | 20 à 14 | 0.50 à 2.27 | Plein | 1.52 à 3.30 | Laiton | Pré-étamage | 91500-1 | - | |
0.57 € | 8 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | 20 à 14 | 0.5-2 | Plein | 1.52 à 3.30 | Bronze phosphoreux | Pré-étamage | 91500-1 | - | ||
102.70 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | 20 à 14 | 0.5-2 | Plein | 1.52 à 3.30 | Bronze phosphoreux | Placage or localisé | 91500-1 | - | |
98.74 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | 20 à 14 | 0.50 à 2.27 | Plein | 1.52 à 3.30 | Laiton | Placage or localisé | 91500-1 | - | |
29.29 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | 20 à 14 | 0.50 à 2.27 | Plein | 3.30 à 5.08 | Laiton | Pré-étamage | 91506-1/91508-1 | - | |
107.14 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | 20 à 14 | 0.50 à 2.27 | Plein | 3.30 à 5.08 | Laiton | Placage or localisé | 91506-1/91508-1 | - | |
29.29 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 20 à 14 | 0.50 à 2.27 | Plein | 3.30 à 5.08 | Laiton | Pré-étamage | 91506-1/91508-1 | - | |
33.61 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 20 à 14 | 0.50 à 2.27 | Plein | 3.30 à 5.08 | Bronze phosphoreux | Pré-étamage | 91506-1/91508-1 | - | |
0.42 € | 100 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 20 à 14 | 0.50 à 2.27 | Mise à la masse | 1.52 à 3.30 | Laiton | Pré-étamage | 91500-1 | Plus longue de 2.54mm qu'une broche standard | ||
17.57 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | 24 à 18 | 0.20 à 0.89 | Plein | 1.02 à 2.54 | Laiton | Pré-étamage | 91510-1 | - | |
27.58 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | 24 à 18 | 0.20 à 0.89 | Plein | 1.02 à 2.54 | Bronze phosphoreux | Pré-étamage | 91510-1 | - | |
91.18 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | 24 à 18 | 0.20 à 0.89 | Plein | 1.02 à 2.54 | Laiton | Placage or localisé | 91510-1 | - | |
17.57 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 24 à 18 | 0.20 à 0.89 | Plein | 1.02 à 2.54 | Laiton | Pré-étamage | 91510-1 | - | |
0.68 € | 8 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 24 à 18 | 0.20 à 0.89 | Plein | 1.02 à 2.54 | Bronze phosphoreux | Pré-étamage | 91510-1 | - | ||
100.37 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 24 à 18 | 0.20 à 0.89 | Plein | 1.02 à 2.54 | Laiton | Placage or localisé | 91510-1 | - | |
0.60 € | 8 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 20 à 14 | 0.50 à 2.27 | Fendu | 1.52 à 3.30 | Laiton | Pré-étamage | 91500-1 | Utilisé pour réduire la force d'accouplement | ||
27.75 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 24 à 18 | 0.20 à 0.89 | Fendu | 2.54 | Laiton | Pré-étamage | 91510-1 | Utilisé pour réduire la force d'accouplement | |
0.94 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 12 à 10 | 3.08 à 5.27 | Plein | 5.08 | Bronze phosphoreux | Pré-étamage | 69710-1 | Sans revêtement isolant, le diamètre extérieur d'isolation du fil (maximal) est limité par le boîtier. | ||
57.47 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | 12 à 10 | 3.08 à 5.27 | Plein | 5.08 | Bronze phosphoreux | Pré-étamage | 69710-1 | Sans revêtement isolant, le diamètre extérieur d'isolation du fil (maximal) est limité par le boîtier. |
Loading...
Connector series initials | Katakana | Katakana | Mate-N-Lok universel | Wire connection method | Serti |
---|---|---|---|---|---|
Type de garniture | Individuel |
Configurer
Propriétés de base
Applicable pin/contact
Gamme de fils applicable(AWG)
Gamme de fils applicable(mm2)
Caractéristiques
Diamètre extérieur du revêtement isolant(mm)
Matériau
Finition
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles