Bornier simple niveau standard série pour PCB série LX 15.00
- Prix unitaire standard:
-
4.09 €
- Nombre de jours d'expédition:
-
9 jours
[Features]
A standard single-level 90°, two solder pin terminal block for printed circuit boards. No flange(s) for fixing equipped.
Spécifications Basiques
-
- Méthode de câblage
- Vis
-
- Hauteur
- 41.5
-
- Nombre de niveaux
- 1
-
- Connexions à espacement modulaire
- 15
-
- Connexion PCB/conducteur coudée
- 0°/180° (horizontal)
-
- Courant nominal entrant
- 101
-
- Tension nominale
- 1000
-
- Surtension transitoire nominale
- 6
-
- Catégorie de surtension
- II
-
- Degré de pollution
- 2
-
- Conducteur de type de connexion
- Connexion à vis
-
- Section transversale du conducteur connectable à noyau solide
- 1.5 - 16
-
- Section transversale du conducteur connectable à brin fin avec manchon d'extrémité de câble
- 1.5 - 16
-
- Section transversale du conducteur connectable à brins fins sans manchon d'extrémité de câble
- 1.5 - 25
-
- Section transversale du conducteur connectable multifilaire
- 6 - 25
-
- PCB de type connexion
- Connexion par soudage
-
- Broche de longueur
- 4.5
-
- Corps d'isolation du matériau
- Autre
-
- Boîtier couleur
- Noir
-
- Température de fonctionnement
- -50 - 120
-
- Type de fixation de PCB
- Autre
-
- Type de fixation
- Type soudé
-
- Type de bande
- Autre
-
- Degré de protection (IP), monté
- IP20
-
- Ignifuge classe UL94
- V0