Bornier simple niveau standard pour PCB avec bride de fixation sur un côté LXBL 15.00

Bornier simple niveau standard pour PCB avec bride de fixation sur un côté LXBL 15.00

Prix unitaire standard:
4.18
Nombre de jours d'expédition:
50 jours

[Features]
A standard single-level 90°, two solder pin terminal block for printed circuit boards. Features a flange for fixing on one side.

Spécifications Basiques

  • Méthode de câblage
    Vis
  • Hauteur
    41.5
  • Nombre de connexions électriques
    1
  • Nombre de niveaux
    1
  • Connexions à espacement modulaire
    15
  • Connexion PCB/conducteur coudée
    0°/180° (horizontal)
  • Courant nominal entrant
    101
  • Tension nominale
    1000
  • Surtension transitoire nominale
    6
  • Catégorie de surtension
    II
  • Degré de pollution
    2
  • Conducteur de type de connexion
    Connexion à vis
  • Section transversale du conducteur connectable à noyau solide
    1.5 - 16
  • Section transversale du conducteur connectable à brin fin avec manchon d'extrémité de câble
    1.5 - 16
  • Section transversale du conducteur connectable à brins fins sans manchon d'extrémité de câble
    1.5 - 25
  • Section transversale du conducteur connectable multifilaire
    6 - 25
  • PCB de type connexion
    Connexion par soudage
  • Broche de longueur
    4.5
  • Corps d'isolation du matériau
    Autre
  • Boîtier couleur
    Noir
  • Température de fonctionnement
    -50 - 120
  • Type de fixation
    Type soudé
  • Type de bande
    Autre
  • Degré de protection (IP), monté
    IP20
  • Ignifuge classe UL94
    V0
Référence pièce
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
50 jours
4.18

1226590000
Référence pièce : 1226590000
Nombre de jours d'expédition 50 jours
Prix unitaire standard 4.18

Designationrealisation

  • Méthode de câblage
    [Vis] Vis
  • Hauteur
    41.5
  • Nombre de connexions électriques
    1
  • Nombre de niveaux
    1
  • Connexions à espacement modulaire
    15
  • Connexion PCB/conducteur coudée
    0°/180° (horizontal)
  • Courant nominal entrant
    101
  • Tension nominale
    1000
  • Surtension transitoire nominale
    6
  • Catégorie de surtension
    II
  • Degré de pollution
    2
  • Conducteur de type de connexion
    Connexion à vis
  • Section transversale du conducteur connectable à noyau solide
    1.5 - 16
  • Section transversale du conducteur connectable à brin fin avec manchon d'extrémité de câble
    1.5 - 16
  • Section transversale du conducteur connectable à brins fins sans manchon d'extrémité de câble
    1.5 - 25
  • Section transversale du conducteur connectable multifilaire
    6 - 25
  • PCB de type connexion
    Connexion par soudage
  • Broche de longueur
    4.5
  • Corps d'isolation du matériau
    Autre
  • Boîtier couleur
    Noir
  • Température de fonctionnement
    -50 - 120
  • Type de fixation
    Type soudé
  • Type de bande
    Autre
  • Degré de protection (IP), monté
    IP20
  • Ignifuge classe UL94
    V0
50 jours
4.18

1783700000
Référence pièce : 1783700000
Nombre de jours d'expédition 50 jours
Prix unitaire standard 4.18

Designationrealisation

  • Méthode de câblage
    -
  • Hauteur
    -
  • Nombre de connexions électriques
    -
  • Nombre de niveaux
    -
  • Connexions à espacement modulaire
    -
  • Connexion PCB/conducteur coudée
    -
  • Courant nominal entrant
    -
  • Tension nominale
    -
  • Surtension transitoire nominale
    -
  • Catégorie de surtension
    -
  • Degré de pollution
    -
  • Conducteur de type de connexion
    -
  • Section transversale du conducteur connectable à noyau solide
    -
  • Section transversale du conducteur connectable à brin fin avec manchon d'extrémité de câble
    -
  • Section transversale du conducteur connectable à brins fins sans manchon d'extrémité de câble
    -
  • Section transversale du conducteur connectable multifilaire
    -
  • PCB de type connexion
    -
  • Broche de longueur
    -
  • Corps d'isolation du matériau
    -
  • Boîtier couleur
    -
  • Température de fonctionnement
    -
  • Type de fixation
    -
  • Type de bande
    -
  • Degré de protection (IP), monté
    -
  • Ignifuge classe UL94
    -

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique