Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Bornier à enfoncer série PDU【10-100 pièces par conditionnement】

Bornier à enfoncer série PDU
  • Remise sur volume

Push-in, 800V / 32-76A / 0.13-16 mm2, 35 mm rail, CE / UL / CSA, other

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1011510000
1011520000
1014710000
1019890000
1022220000
1026960000
1026980000
1043220000
1083040000
1139580000
1165130000
1529430000
1529440000
1529890000
1529900000
1896110000
1896120000
1896130000
1896140000
1896150000
1896220000
1896230000
1896240000
1896250000
1896270000
1896280000
1896400000
1934010000
1934020000
1934030000
1950590000
2062900000
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Méthode de câblage Pièces/produits finis Nombre de pôles
(Pôle)
Nombre d'entrées / sorties Courant nominal (CEI)
(A)
Courant nominal (UL)
(A)
Type Pas entre les bornes
(mm)
Collier Taille de fil nominale
(mm2)
Plage de connexion de câble min à max
(mm2)
Tension nominale (CEI)
(V)
Tension nominale (UL)
(V)
Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide Section transversale du conducteur connectable multifilaire Courant nominal dans Tension nominale Type de connexion électrique 1 Position de connexion Nombre de niveaux Nombre de positions de serrage par niveau Étages connectés à l'intérieur Type de rail DIN Corps d'isolation du matériau Température de fonctionnement Largeur/dimension de la grille Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible Plaque de fermeture requise Couleur Longueur Version "Ex e" testée contre les explosions Modèle Cache inclus Dimension de l'arête de coupe
(mm)
Longueur de décollement du revêtement de câble
(mm)
Ignifuge classe UL94 Tension de tenue d'impulsion
(kV)

77.60 €

100 pièces par conditionnement

4 jours -------------0.5 - 40.5 - 40.5 - 6-32800Connexion enfichableSupérieur12NonRail DIN (profilé chapeau) 35mmThermoplastique-50 - 1205.138OuiRouge52Oui----V0-

77.60 €

100 pièces par conditionnement

4 jours -------------0.5 - 40.5 - 40.5 - 6-32800Connexion enfichableSupérieur12NonRail DIN (profilé chapeau) 35mmThermoplastique-50 - 1205.138OuiBlanc52Oui----V0-

77.60 €

100 pièces par conditionnement

4 jours -------------0.5 - 40.5 - 40.5 - 6-32800Connexion enfichableSupérieur12NonRail DIN (profilé chapeau) 35mmThermoplastique-50 - 1205.138OuiMarron52Oui----V0-

77.60 €

100 pièces par conditionnement

4 jours -------------0.5 - 40.5 - 40.5 - 6-32800Connexion enfichableSupérieur12NonRail DIN (profilé chapeau) 35mmThermoplastique-50 - 1005.138OuiRouge52-----V0-

82.28 €

50 pièces par conditionnement

4 jours ---------------------------------------

77.60 €

100 pièces par conditionnement

4 jours -------------0.5 - 40.5 - 40.5 - 6-32800Connexion enfichableSupérieur12NonRail DIN (profilé chapeau) 35mmThermoplastique-50 - 1205.138OuiVert52Oui----V0-

94.25 €

100 pièces par conditionnement

4 jours -------------0.5 - 40.5 - 40.5 - 6-32800Connexion enfichableSupérieur13NonRail DIN (profilé chapeau) 35mmThermoplastique-50 - 1205.138OuiVert67.5Oui----V0-

104.32 €

50 pièces par conditionnement

4 jours ---------------------------------------

119.28 €

50 pièces par conditionnement

4 jours -------------1.5 - 101.5 - 101.5 - 101057800Connexion enfichableSupérieur14NonRail DIN (profilé chapeau) 35mmThermoplastique-50 - 1208.140.5OuiBeige97-----V0-

38.66 €

25 pièces par conditionnement

4 jours -------------2.5 - 162.5 - 162.5 - 16-76800Connexion enfichableSupérieur12-Rail DIN (profilé chapeau) 35mmThermoplastique-50 - 12012.147.5OuiBeige96.5-----V0-

59.65 €

25 pièces par conditionnement

4 jours -------------1.5 - 101.5 - 101.5 - 101057800Connexion enfichableSupérieur14NonRail DIN (profilé chapeau) 35mmThermoplastique-50 - 1208.140.5OuiBleu97-----V0-

119.76 €

100 pièces par conditionnement

4 jours ---------------------------------------

119.76 €

100 pièces par conditionnement

4 jours ---------------------------------------

119.76 €

100 pièces par conditionnement

4 jours ---------------------------------------

119.76 €

100 pièces par conditionnement

4 jours ---------------------------------------
-

72.00 €

100 pièces par conditionnement

4 jours [Sans vis] Connexion à enfoncerPièces individuelles11 à 13230Bornier conducteur5.1Beige foncé40.13 à 6800600--------------------PDU2.5/4NA3.0 x 0.512V-08

89.76 €

100 pièces par conditionnement

4 jours ---------------------------------------
-

116.96 €

100 pièces par conditionnement

4 jours [Sans vis] Connexion à enfoncerPièces individuelles12 à 23230Bornier conducteur5.1Beige foncé40.13 à 6800600--------------------PDU2.5/4/4ANNA3.0 x 0.512V-08
-

56.25 €

50 pièces par conditionnement

4 jours [Sans vis] Connexion à enfoncerPièces individuelles11 à 15744Bornier conducteur8.1Beige foncé101.5 à 10800600--------------------PDU6/10NA0.6 x 3.5 14V-08
-

86.37 €

50 pièces par conditionnement

4 jours [Sans vis] Connexion à enfoncerPièces individuelles11 à 25744Bornier conducteur8.1Beige foncé101.5 à 10800600--------------------PDU6/10/3ANNA0.6 x 3.5 14V-08

17.11 €

10 pièces par conditionnement

4 jours ---------------------------------------

72.00 €

100 pièces par conditionnement

4 jours ---------------------------------------

91.93 €

100 pièces par conditionnement

4 jours ---------------------------------------

119.76 €

100 pièces par conditionnement

4 jours ---------------------------------------

28.86 €

25 pièces par conditionnement

4 jours ---------------------------------------

86.37 €

50 pièces par conditionnement

4 jours ---------------------------------------
-

41.73 €

25 pièces par conditionnement

4 jours [Sans vis] Connexion à enfoncerPièces individuelles11 à 17676Bornier conducteur12.1Beige foncé162.5 à 16800600--------------------PDU16NA1.0 x 5.5 14V-08

77.60 €

100 pièces par conditionnement

4 jours ---------------------------------------

112.07 €

100 pièces par conditionnement

4 jours ---------------------------------------

84.00 €

100 pièces par conditionnement

4 jours ---------------------------------------

81.36 €

100 pièces par conditionnement

4 jours ---------------------------------------

40.57 €

25 pièces par conditionnement

4 jours ---------------------------------------

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Pour DIN 35mm (TS35)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique