Série de marquage - étiquette d'identification de fils【100 pièces par conditionnement】

Série de marquage - étiquette d'identification de fils
[Features]
It comes with a removable repeat function. The large tag allows for more information to be displayed.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SMF100
SMF180
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre de bande
(mm)

24.48 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 105.0 à 20.0

33.10 €

100 pièces par conditionnement

2 paquets 6 jours 105.0 à 45.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Nylon 66 Couleur Blanc Qualité ignifuge (principales matières premières) UL94V-2
Résistance à la traction de la boucle(N) 49 Nombre par emballage(Pièce) 100

Assistance technique