Contact série D1000【1-6,000 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1827572-2
1827586-2
1827587-2
1827588-2
1827589-2
1903114-2
1903115-2
1903116-2
1903117-2
1903118-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSApplicable pin/contact Gamme de fils applicable
(AWG)
Gamme de fils applicable
(mm2)
Marque de la gamme de fils Type de garniture Diamètre extérieur du revêtement isolant
(mm)
Numéro de modèle des outils applicables

582.62 €

6,000 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 10Femelle22 à 180.34 à 0.37 / 0.51 à 0.53 / 0.85 à 0.872LChaîne1.4 à 2.22119142-1 (outil manuel CCⅡ) / 2151083-1 (mini-applicateur)

0.52 €

8 Disponible 5 jours 10Femelle30 à 280.05 à 0.10SIndividuel0.6-1.22119144-1 (outil manuel CCⅡ) / 2151110-1 (mini-applicateur)

0.50 €

9 Disponible 5 jours 10Femelle28 à 220.08 à 0.37MIndividuel1.08 à 1.62119141-1 (outil manuel CCⅡ) / 2151082-1 (mini-applicateur)

0.55 €

8 Disponible 5 jours 10Femelle28 à 220.08 à 0.37LIndividuel1.08 à 1.92119143-1 (outil manuel CCⅡ) / 2151111-1 (mini-applicateur)

0.53 €

8 Disponible 5 jours 10Femelle22 à 180.34 à 0.37 / 0.51 à 0.53 / 0.85 à 0.872LIndividuel1.4 à 2.22119142-1 (outil manuel CCⅡ) / 2151083-1 (mini-applicateur)

754.17 €

6,000 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours -Mâle22 à 180.34 à 0.37 / 0.51 à 0.53 / 0.85 à 0.872LChaîne1.4 à 2.22119142-1 (outil manuel CCⅡ) / 2151083-1 (mini-applicateur)

0.55 €

8 Disponible 5 jours 10Mâle30 à 280.05 à 0.10SIndividuel0.6-1.22119144-1 (outil manuel CCⅡ) / 2151110-1 (mini-applicateur)

0.55 €

8 Disponible 5 jours 10Mâle28 à 220.08 à 0.37MIndividuel1.08 à 1.62119141-1 (outil manuel CCⅡ) / 2151082-1 (mini-applicateur)

0.55 €

8 Disponible 5 jours 10Mâle28 à 220.08 à 0.37LIndividuel1.08 à 1.92119143-1 (outil manuel CCⅡ) / 2151111-1 (mini-applicateur)

0.52 €

8 Disponible 5 jours 10Mâle22 à 180.34 à 0.37 / 0.51 à 0.53 / 0.85 à 0.872LIndividuel1.4 à 2.22119142-1 (outil manuel CCⅡ) / 2151083-1 (mini-applicateur)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector series initials Katakana Katakana Dynamique Wire connection method Serti
Placage du contact Or 0.38μm Matériau Alliage de cuivre

Assistance technique