Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Bornier de terer série PPE【10-50 pièces par conditionnement】

Bornier de terer série PPE
  • Remise sur volume

[Features]
· Ground terminal block, push-in, 800V / 0.13-16 mm2, 35 mm rail, CE / UL / CSA, other

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1139570000
1896160000
1896170000
1896180000
1896190000
1896200000
1896210000
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Méthode de câblage Pièces/produits finis Nombre de pôles
(Pôle)
Nombre d'entrées / sorties Pas entre les bornes
(mm)
Collier Taille de fil nominale
(mm2)
Plage de connexion de câble min à max
(mm2)
Tension nominale (CEI)
(V)
Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide Type de connexion électrique 1 Position de connexion Nombre de niveaux Nombre de positions de serrage par niveau Type de rail DIN Corps d'isolation du matériau Température de fonctionnement Largeur/dimension de la grille Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible Plaque de fermeture requise Couleur Longueur Fonction PEN possible Modèle Cache inclus Dimension de l'arête de coupe
(mm)
Longueur de décollement du revêtement de câble
(mm)
Couple de serrage de la vis de borne
(Nm)
Ignifuge classe UL94

38.25 €

10 pièces par conditionnement

4 jours ---------2.5 - 162.5 - 162.5 - 16Connexion enfichableSupérieur12Rail DIN (profilé chapeau) 35mmThermoplastique-50 - 12012.196.5OuiVert/jaune47.5Oui-----V0
-

143.57 €

50 pièces par conditionnement

4 jours [Sans vis] Connexion à enfoncerPièces individuelles12 à 25.1Vert/jaune40.13 à 6800----------------PPE2.5/4/4ANNA3.0 x 0.5120.5-2.5V-0
-

117.60 €

50 pièces par conditionnement

4 jours [Sans vis] Connexion à enfoncerPièces individuelles11 à 15.1Vert/jaune40.13 à 6800----------------PPE2.5/4NA3.0 x 0.5120.5-2.5V-0

70.17 €

25 pièces par conditionnement

4 jours -------------------------------

107.05 €

25 pièces par conditionnement

4 jours -------------------------------

141.84 €

50 pièces par conditionnement

4 jours -------------------------------
-

42.32 €

10 pièces par conditionnement

4 jours [Sans vis] Connexion à enfoncerPièces individuelles11 à 112.1Vert/jaune162.5 à 16800----------------PPE16NA1.0 x 5.514-V-0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Pour DIN 35mm (TS35)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique