Fixation d'ancrage Insulok, type à pointe【100 pièces par conditionnement】

Fixation d'ancrage Insulok, type à pointe
  • Remise sur volume
An ultra-resistant wiring fixture (up to 240°C). Produces little gas and is therefore also effective for out-gas countermeasures.

[Features]
· Can be secured reliably and robustly using screws

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CTAM1-3-PEEK
CTAM1-PEEK
CTAM2-PEEK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre extérieur maximal compatible
(mm)
Vis utilisée

330.55 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours -3.1M3

330.55 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 104.3M4

330.55 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours -5.1M5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 10.2 Couleur Beige Longueur totale(mm) 20.5
Nombre par emballage(pièce) 100 Matériau PEEK Résistance à l'environnement Résistant à la chaleur / ignifuge
Qualité ignifuge (principales matières premières) UL94V-0

Assistance technique