Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KR5G5 |
KR6G5 |
KR7G5 |
KR8G5-5 |
KR9G5 |
KR10G5 |
LKCSF1 |
MB1 |
MB2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Environnement de fonctionnement | Largeur (mm) | Couleur | Longueur totale (mm) | Nombre par emballage (pièce) | Matériau | Résistance à l'environnement | Qualité ignifuge (principales matières premières) | Attaches Insulok applicables | Diamètre extérieur maximal compatible (mm) | Qualité | Vis utilisée | Largeur de l'attache rapide utilisée (mm) | Hauteur (mm) | Code JAN | Code Trusco | Remarque | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.09 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 10 | Pour utilisation en intérieur | - | Blanc crème | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1.5 | 4944387301908 | 433-7328 | Vis à utiliser : M4 | |
19.30 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | Pour utilisation en intérieur | - | Blanc crème | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.4 | 2.4 | 4944387302004 | 433-7336 | Vis à utiliser : M4 | |
30.21 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | Pour utilisation en intérieur | - | Blanc crème | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.3 | 2.4 | 4944387302103 | 433-7344 | Vis à utiliser : M4 | |
29.47 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | - | 14.3 | Blanc | 24.8 | 100 | Nylon 66 | NA | UL94V-2 | Jusqu'au type T120 | 5.2 | Standard | M5 | - | - | - | - | - | |
53.95 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | - | 16.1 | Blanc | 30.2 | 100 | Nylon 66 | NA | UL94V-2 | Jusqu'au type T150 | 4.5 | Standard | M4 | - | - | - | - | - | |
34.38 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | - | 18.1 | Blanc | 40.5 | 50 | Nylon 66 | NA | UL94V-2 | Jusqu'au type LK5 | 4.5 | Standard | M4 | - | - | - | - | - | |
69.00 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | - | 18.6 | Blanc | 39.7 | 100 | Nylon 66 | NA | UL94V-2 | Jusqu'au type LK5 | 6.3 | Standard | M6 | - | - | - | - | - | |
14.44 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | - | 8 | Blanc | 12.8 | 100 | Nylon 66 | NA | UL94V-2 | Jusqu'au type T18 | 3.1 | Standard | M3 | - | - | - | - | - | ||
19.89 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | - | 12.5 | Blanc | 21 | 100 | Nylon 66 | NA | UL94V-2 | Jusqu'au type T60 | 4.8 | Standard | M4 | - | - | - | - | - |
Loading...
Configurer
Stock
Propriétés de base
Environnement de fonctionnement
Largeur(mm)
Couleur
Longueur totale(mm)
Nombre par emballage(pièce)
Matériau
Résistance à l'environnement
Qualité ignifuge (principales matières premières)
Attaches Insulok applicables
Diamètre extérieur maximal compatible(mm)
Qualité
Vis utilisée
Largeur de l'attache rapide utilisée(mm)
Hauteur(mm)
Code JAN
Code Trusco
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles