Contact série D4000【1-2,000 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1747418-2
1747498-2
1747499-2
1747500-2
1747501-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSApplicable pin/contact Gamme de fils applicable
(AWG)
Gamme de fils applicable
(mm2)
Marque de la gamme de fils Type de garniture Diamètre extérieur du revêtement isolant
(mm)
Nombre par emballage
(Pièce)
Numéro de modèle des outils applicables

605.86 €

2,000 pièces par conditionnement

1 paquet 12 jours 10Femelle16 à 141.25 à 2.20MChaîne2.0 à 3.2 / 2.8 à 3.7520001762130-1

90.33 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 10Femelle14 à 122.20 à 3.50LIndividuel2.9 à 3.8 / 3.8 à 4.21001762129-1

59.09 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 10Femelle16 à 141.25 à 2.20MIndividuel2.0 à 3.2 / 2.8 à 3.751001762130-1

1.16 €

4 Disponible 5 jours 10Mâle14 à 122.20 à 3.50LIndividuel2.9 à 3.8 / 3.8 à 4.21001762129-1

51.54 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 10Mâle16 à 141.25 à 2.20MIndividuel2.0 à 3.2 / 2.8 à 3.751001762130-1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector series initials Katakana Katakana Dynamique Wire connection method Serti
Placage du contact Or 0.38μm Caractéristiques NA Matériau Alliage de cuivre et de bronze phosphoreux

Assistance technique