Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
170359-1 |
170361-1 |
170363-1 |
170363-3 |
170363-4 |
170364-1 |
170364-3 |
170364-4 |
170365-1 |
170365-3 |
170365-4 |
170366-1 |
170366-3 |
170366-4 |
171638-1 |
171639-1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Applicable pin/contact | Gamme de fils applicable (AWG) | Gamme de fils applicable (mm2) | Type de garniture | Diamètre extérieur du revêtement isolant (mm) | Matériau | Finition | Nombre par emballage (Pièce) | Numéro de modèle des outils applicables | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
393.66 € | 6,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | Mâle | 26 à 22 | 0.12-0.35 | Chaîne | 1.2 à 1.8 | Laiton | Pré-étamage | 30000 | 91529-1 | ||
413.72 € | 6,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | Femelle | 26 à 22 | 0.12-0.35 | Chaîne | 1.2 à 1.8 | Laiton | Pré-étamage | 24000 | 91529-1 | ||
10.84 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | - | Mâle | 26 à 22 | 0.12-0.35 | Individuel | 1.2 à 1.8 | Laiton | Pré-étamage | 100 | 91529-1 | |
78.49 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 26 à 22 | 0.12-0.35 | Individuel | 1.2 à 1.8 | Laiton | Placage or localisé | 100 | 91529-1 | |
0.47 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 26 à 22 | 0.12-0.35 | Individuel | 1.2 à 1.8 | Bronze phosphoreux | Pré-étamage | 100 | 91529-1 | ||
11.38 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | - | Mâle | 22 à 18 ou deux de 22 | 0.3 à 0.89 ou deux de 0.3 à 0.35 | Individuel | 1.5 à 2.4 ou 17 x 2 | Laiton | Pré-étamage | 100 | 91522-1 | |
73.03 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 22 à 18 ou deux de 22 | 0.3 à 0.89 ou deux de 0.3 à 0.35 | Individuel | 1.5 à 2.4 ou 17 x 2 | Laiton | Placage or localisé | 100 | 91522-1 | |
17.99 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 22 à 18 ou deux de 22 | 0.3 à 0.89 ou deux de 0.3 à 0.35 | Individuel | 1.5 à 2.4 ou 17 x 2 | Bronze phosphoreux | Pré-étamage | 100 | 91522-1 | |
13.06 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | - | Femelle | 26 à 22 | 0.12-0.35 | Individuel | 1.2 à 1.8 | Laiton | Pré-étamage | 100 | 91529-1 | |
75.33 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | 26 à 22 | 0.12-0.35 | Individuel | 1.2 à 1.8 | Laiton | Placage or localisé | 100 | 91529-1 | |
0.51 € | 9 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | 26 à 22 | 0.12-0.35 | Individuel | 1.2 à 1.8 | Bronze phosphoreux | Pré-étamage | 100 | 91529-1 | ||
13.76 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | - | Femelle | 22 à 18 ou deux de 22 | 0.3 à 0.89 ou deux de 0.3 à 0.35 | Individuel | 1.5 à 2.4 ou 17 x 2 | Laiton | Pré-étamage | 100 | 91522-1 | |
65.39 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | 22 à 18 ou deux de 22 | 0.3 à 0.89 ou deux de 0.3 à 0.35 | Individuel | 1.5 à 2.4 ou 17 x 2 | Laiton | Placage or localisé | 100 | 91522-1 | |
0.49 € | 9 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | 22 à 18 ou deux de 22 | 0.3 à 0.89 ou deux de 0.3 à 0.35 | Individuel | 1.5 à 2.4 ou 17 x 2 | Bronze phosphoreux | Pré-étamage | 100 | 91522-1 | ||
10.05 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | - | Mâle | 20 à 16 ou deux de 20 | 0.5 à 1.3 ou deux de 0.5 | Individuel | 2.0 à 3.2 ou 2.4 x 2 | Laiton | Pré-étamage | 100 | 91536-1 | |
11.03 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | - | Femelle | 20 à 16 ou deux de 20 | 0.5 à 1.3 ou deux de 0.5 | Individuel | 2.0 à 3.2 ou 2.4 x 2 | Laiton | Pré-étamage | 100 | 91536-1 |
Loading...
Connector series initials | Katakana | Katakana | Mini Mate-N-Lok universel | Wire connection method | Serti |
---|
Configurer
Propriétés de base
Applicable pin/contact
Gamme de fils applicable(AWG)
Gamme de fils applicable(mm2)
Type de garniture
Diamètre extérieur du revêtement isolant(mm)
Matériau
Finition
Nombre par emballage(Pièce)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles