Bornier avec connexion à vis intégrée MK4 / 16
- Prix unitaire standard:
-
13.37 €
- Nombre de jours d'expédition:
-
9 jours
[Features]
· Screw connection, 400V / 24A / 0.2-4 mm, 16 pole, direct mounting (MK4/16).
Spécifications Basiques
-
- Méthode de câblage
- Vis
-
- Méthode de montage
- Fixation directe
-
- Pièces/produits finis
- Produit assemblé
-
- Nombre de pôles(Pôle)
- 16
-
- Taille de vis
- M2.5
-
- Nombre d'entrées / sorties
- 1 à 1
-
- Courant nominal (CEI)(A)
- 24
-
- Courant nominal (UL)(A)
- 20
-
- Type
- Bornier multipolaire
-
- Taille de fil nominale(mm2)
- 2.5
-
- Plage de connexion de câble min à max(mm2)
- 0.2 à 4
-
- Tension nominale (CEI)(V)
- 400
-
- Tension nominale (UL)(V)
- 150
-
- Modèle
- MK4/16
-
- Cache inclus
- NA
-
- Dimension de l'arête de coupe(mm)
- 0.6 x 3.5
-
- Longueur de décollement du revêtement de câble(mm)
- 5
-
- Couple de serrage de la vis de borne(Nm)
- 0.4-0.45
-
- Ignifuge classe UL94
- 5VA
-
- Tension de tenue d'impulsion(kV)
- 6