Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Noyau toroïdal fendu simple pression

Noyau toroïdal fendu simple pression

One touch split sleeve core

[Features]
· We are using a clean ferrite core with harmful substances removed from the ferrite material as an environmental measure.
· The resin case is a non-halogen type UL94V-0 We use certified materials.
· It is a simple space-saving type with a structure that can also be fixed to equipment.
· Optional parts for fixing to equipment are screw fastening, or adhesive tape fastening.
· When fixing to a cable, a supporting tool for a cable tie is also available as an optional part.
· It is a product realizing environmental measures and low cost.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TFT-081610N
TFT-081813N
TFT-152613N
TFT-274015S
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSl
(mm)
H
(mm)
P
(mm)
φ
(mm)
Standard
(UL94)

2.73 €

4 jours 1019.419.415.87.5 ou moinsV-0

3.12 €

4 jours 1021.621.619.27.5 ou moinsV-0

3.47 €

4 jours 1029.629.619.213.5 ou moinsV-0

9.36 €

4 jours 1043.843.8-26.5 ou moinsV-0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Spécifications de couleur / traitement de surface Gris clair Matériau Polyamide

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique