Bornier LCP série LSF-SMT 3.50
- Prix unitaire standard:
-
0.40 €
- Nombre de jours d'expédition:
-
9 jours
[Features]
An LCP, high quality product. A valuable piece of equipment. (LSF-SMT 3.50 series)
Spécifications Basiques
-
- Méthode de câblage
- Connexion à enfoncer
-
- Méthode de montage
- PCB
-
- Pièces/produits finis
- Produit assemblé
-
- Nombre d'entrées / sorties
- 1 à 1
-
- Courant nominal (CEI)(A)
- 17.5
-
- Courant nominal (UL)(A)
- 10
-
- Collier
- Noir
-
- Tension nominale [UL](V)
- 300
-
- Tension nominale (CEI)(V)
- 320
-
- Taille de fil nominale (AWG)
- 16
-
- Plage de connexion de câble min à max(mm2)
- 0.13 à 1.5
-
- Pas entre les bornes(mm)
- 3.5
-
- Longueur de picot(mm)
- 3.5
-
- Méthode de soudage
- Soudage reflux trou traversant
-
- Type
- Bornier à un étage, prend en charge le reflux
-
- Spécifications
- Garniture tubulaire
-
- Longueur de décollement du revêtement de câble(mm)
- 8.0
-
- Ignifuge classe UL94
- V-0