Série BLZF 3.5

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1690880000
1690980000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles Modèle

1.69 €

100 4 jours 2BLZF 3.5/02F SN OR BO

8.35 €

50 4 jours 12BLZF 3.5/12F SN OR BO

Loading...

  1. 1

Informations de base

Broche / contact applicable Connecteur côté câble (femelle) Courant nominal(A) 10 Tension nominale(V) 300
Méthode de connexion des fils Connexion à ressort Forme de connecteur 180° Norme représentative UL / CSA
Caractéristiques Avec bride fixe Plage de connexion des fils(mm2) 0.2 à 1.5 Plage de connexion des fils(AWG) 26 à 14
Pas(mm) 3.5 Couleur Orange Placage Sn

Assistance technique