Connecteur droit femelle M12 (douille)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume

Connecteur droit femelle M12 (douille)

Prix unitaire standard:
9.92
Nombre de jours d'expédition:
4 jours

Screw connection, M12 straight type, female (socket).

Spécifications Basiques

  • Connector Shape
    Rond
  • Connector series initials
    S/T/U
  • Applicable pin/contact
    Femelle (prise)
  • Méthode combinée
    Connexion de câble
  • Courant nominal(A)
    4
  • Méthode de connexion des fils
    Connexion à vis
  • Forme de connecteur
    Droit
  • Protection function (environmentally resistant)
    IP67
  • Plage de connexion des fils(mm2)
    0.14 à 0.75
  • Spécifications des vis
    M12
Référence pièce
Nombre de pôles

Affiner par

  • 4
  • 5
  • Réinitialiser
Tension nominale(V)

Affiner par

  • 125
  • 250
  • Réinitialiser
Modèle

Affiner par

  • SAIB-5/7
  • SAIB-4/9
  • Réinitialiser
Câble conforme

Affiner par

  • PG7
  • PG9
  • Réinitialiser
Diamètre de câble(mm)

Affiner par

  • 4–6
  • 6–8
  • Réinitialiser
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
4
250
SAIB-4/9
PG9
6–8
4 jours
9.92

1807230000
Référence pièce : 1807230000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 9.92

Designationrealisation

  • Connector Shape
    Rond
  • Connector series initials
    S/T/U
  • Applicable pin/contact
    [Femelle (prise)] Femelle (prise)
  • Nombre de pôles
    4
  • Méthode combinée
    Connexion de câble
  • Courant nominal(A)
    4
  • Tension nominale(V)
    250
  • Méthode de connexion des fils
    Connexion à vis
  • Forme de connecteur
    Droit
  • Protection function (environmentally resistant)
    [Disponible] IP67
  • Modèle
    SAIB-4/9
  • Câble conforme
    PG9
  • Diamètre de câble(mm)
    6–8
  • Plage de connexion des fils(mm2)
    0.14 à 0.75
  • Spécifications des vis
    M12
5
125
SAIB-5/7
PG7
4–6
4 jours
12.02

9457250000
Référence pièce : 9457250000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 12.02

Designationrealisation

  • Connector Shape
    Rond
  • Connector series initials
    S/T/U
  • Applicable pin/contact
    [Femelle (prise)] Femelle (prise)
  • Nombre de pôles
    5
  • Méthode combinée
    Connexion de câble
  • Courant nominal(A)
    4
  • Tension nominale(V)
    125
  • Méthode de connexion des fils
    Connexion à vis
  • Forme de connecteur
    Droit
  • Protection function (environmentally resistant)
    [Disponible] IP67
  • Modèle
    SAIB-5/7
  • Câble conforme
    PG7
  • Diamètre de câble(mm)
    4–6
  • Plage de connexion des fils(mm2)
    0.14 à 0.75
  • Spécifications des vis
    M12

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique