Connecteur d'angle femelle M12 (douille), métallique
  • Remise sur volume

Connecteur d'angle femelle M12 (douille), métallique

Prix unitaire standard:
22.71
Nombre de jours d'expédition:
16 jours

Metal M12 A-coded angle type female (Socket)

[Features]
・Metal M12
・A-coded angle type
・Female (Socket).

Spécifications Basiques

  • Connector Shape
    Rond
  • Connector series initials
    S/T/U
  • Applicable pin/contact
    Femelle (prise)
  • Méthode combinée
    Connexion de câble
  • Courant nominal(A)
    4
  • Méthode de connexion des fils
    Connexion à vis
  • Forme de connecteur
    Angle
  • Protection function (environmentally resistant)
    IP67
  • Câble conforme
    PG9
  • Plage de connexion des fils(mm2)
    0.25 à 0.75
  • Spécifications des vis
    M12
Référence pièce
Nombre de pôles

Affiner par

  • 4
  • 5
  • Réinitialiser
Tension nominale(V)

Affiner par

  • 125
  • 250
  • Réinitialiser
Modèle

Affiner par

  • SAIBW-M-5/8 M12
  • SAIBW-M-4/8 M12
  • Réinitialiser
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
4
250
SAIBW-M-4/8 M12
16 jours
22.71

1803910000
Référence pièce : 1803910000
Nombre de jours d'expédition 16 jours
Prix unitaire standard 22.71

Designationrealisation

  • Connector Shape
    Rond
  • Connector series initials
    S/T/U
  • Applicable pin/contact
    [Femelle (prise)] Femelle (prise)
  • Nombre de pôles
    4
  • Méthode combinée
    Connexion de câble
  • Courant nominal(A)
    4
  • Tension nominale(V)
    250
  • Méthode de connexion des fils
    Connexion à vis
  • Forme de connecteur
    [Angle] Angle
  • Protection function (environmentally resistant)
    [Disponible] IP67
  • Modèle
    SAIBW-M-4/8 M12
  • Câble conforme
    PG9
  • Plage de connexion des fils(mm2)
    0.25 à 0.75
  • Spécifications des vis
    M12
5
125
SAIBW-M-5/8 M12
65 jours
24.14

1803920000
Référence pièce : 1803920000
Nombre de jours d'expédition 65 jours
Prix unitaire standard 24.14

Designationrealisation

  • Connector Shape
    Rond
  • Connector series initials
    S/T/U
  • Applicable pin/contact
    [Femelle (prise)] Femelle (prise)
  • Nombre de pôles
    5
  • Méthode combinée
    Connexion de câble
  • Courant nominal(A)
    4
  • Tension nominale(V)
    125
  • Méthode de connexion des fils
    Connexion à vis
  • Forme de connecteur
    [Angle] Angle
  • Protection function (environmentally resistant)
    [Disponible] IP67
  • Modèle
    SAIBW-M-5/8 M12
  • Câble conforme
    PG9
  • Plage de connexion des fils(mm2)
    0.25 à 0.75
  • Spécifications des vis
    M12

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique