Taille 2 : Simple verrou (levier latéral sur la base) / capuchon

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Taille 2 : Simple verrou (levier latéral sur la base) / capuchon

Prix unitaire standard:
14.95
Nombre de jours d'expédition:
79 jours

HDC size 2: Single lock. (Base side lever) / Hood.

Spécifications Basiques

  • Connector Shape
    Forme carrée
  • Connector series initials
    Nombre
  • Méthode de connexion des fils
    Logement
  • Protection function (environmentally resistant)
    IP65
  • Representative Standard
    PSE / CE / CCC / CSA
  • Modèle
    HDC 15A TSLU 1PG21G
  • Remarque
    Pour câble latéral
  • Spécifications
    Simple effet
  • Spécifications des vis
    PG21
  • Hauteur
    68mm
  • Type de hauteur
    Type de hauteur : 15
  • Profondeur(mm)
    72.5
Référence pièce
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
79 jours
16.48

1663850000
Référence pièce : 1663850000
Nombre de jours d'expédition 79 jours
Prix unitaire standard 16.48

Designationrealisation

  • Connector Shape
    -
  • Connector series initials
    -
  • Méthode de connexion des fils
    -
  • Protection function (environmentally resistant)
    -
  • Representative Standard
    -
  • Modèle
    -
  • Remarque
    -
  • Spécifications
    -
  • Spécifications des vis
    -
  • Hauteur
    -
  • Type de hauteur
    -
  • Profondeur(mm)
    -
79 jours
16.48

1663870000
Référence pièce : 1663870000
Nombre de jours d'expédition 79 jours
Prix unitaire standard 16.48

Designationrealisation

  • Connector Shape
    Forme carrée
  • Connector series initials
    Nombre
  • Méthode de connexion des fils
    [Autre] Logement
  • Protection function (environmentally resistant)
    [Disponible] IP65
  • Representative Standard
    PSE / CE / CCC / CSA
  • Modèle
    HDC 15A TSLU 1PG21G
  • Remarque
    Pour câble latéral
  • Spécifications
    Simple effet
  • Spécifications des vis
    PG21
  • Hauteur
    68mm
  • Type de hauteur
    Type de hauteur : 15
  • Profondeur(mm)
    72.5
79 jours
16.20

1663990000
Référence pièce : 1663990000
Nombre de jours d'expédition 79 jours
Prix unitaire standard 16.20

Designationrealisation

  • Connector Shape
    -
  • Connector series initials
    -
  • Méthode de connexion des fils
    -
  • Protection function (environmentally resistant)
    -
  • Representative Standard
    -
  • Modèle
    -
  • Remarque
    -
  • Spécifications
    -
  • Spécifications des vis
    -
  • Hauteur
    -
  • Type de hauteur
    -
  • Profondeur(mm)
    -
92 jours
14.95

1788850000
Référence pièce : 1788850000
Nombre de jours d'expédition 92 jours
Prix unitaire standard 14.95

Designationrealisation

  • Connector Shape
    -
  • Connector series initials
    -
  • Méthode de connexion des fils
    -
  • Protection function (environmentally resistant)
    -
  • Representative Standard
    -
  • Modèle
    -
  • Remarque
    -
  • Spécifications
    -
  • Spécifications des vis
    -
  • Hauteur
    -
  • Type de hauteur
    -
  • Profondeur(mm)
    -
92 jours
14.95

1788860000
Référence pièce : 1788860000
Nombre de jours d'expédition 92 jours
Prix unitaire standard 14.95

Designationrealisation

  • Connector Shape
    -
  • Connector series initials
    -
  • Méthode de connexion des fils
    -
  • Protection function (environmentally resistant)
    -
  • Representative Standard
    -
  • Modèle
    -
  • Remarque
    -
  • Spécifications
    -
  • Spécifications des vis
    -
  • Hauteur
    -
  • Type de hauteur
    -
  • Profondeur(mm)
    -

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique