Référence fabricant: 1664920000
Marque: WEIDMUELLER
Prix: 11.35 €
Délai de livraison: 4 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1664920000
Connector Shape | Forme carrée | Connector series initials | Nombre | Méthode de connexion des fils | Logement |
---|---|---|---|---|---|
Protection function (environmentally resistant) | IP65 | Representative Standard | PSE / CE / CCC / CSA | Modèle | HDC 16A ALU |
Caractéristiques | Sans couvercle | Remarque | Colliers de verrouillage d'extrémité (type boîtier de base) | Spécifications | Simple effet |
Hauteur | 25mm | Type de hauteur | Type de hauteur : 16 |
Vous vous trouvez sur la page de Taille 5 : Simple verrou (levier latéral sur la base) / raccord de cloison (traversant), le numéro d'article est le suivant: 1664920000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1664920000.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles