Taille 5 : Simple verrou (levier latéral sur la base) / capuchon

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume

Taille 5 : Simple verrou (levier latéral sur la base) / capuchon

Prix unitaire standard:
11.77
Nombre de jours d'expédition:
92 jours

HDC size 5: Single lock. (Base side lever) / Hood.

Spécifications Basiques

  • Connector Shape
    Forme carrée
  • Connector series initials
    Nombre
  • Méthode de connexion des fils
    Logement
  • Protection function (environmentally resistant)
    IP65
  • Representative Standard
    PSE / CE / CCC / CSA
  • Modèle
    HDC 16A TSLU 1M25G
  • Caractéristiques
    Pour câble latéral
  • Spécifications
    Simple effet
  • Spécifications des vis
    M25
  • Hauteur
    58mm
  • Type de hauteur
    Type de hauteur : 16
Référence pièce
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
92 jours
11.77

1788740000
Référence pièce : 1788740000
Nombre de jours d'expédition 92 jours
Prix unitaire standard 11.77

Designationrealisation

  • Connector Shape
    Forme carrée
  • Connector series initials
    Nombre
  • Méthode de connexion des fils
    [Autre] Logement
  • Protection function (environmentally resistant)
    [Disponible] IP65
  • Representative Standard
    PSE / CE / CCC / CSA
  • Modèle
    HDC 16A TSLU 1M25G
  • Caractéristiques
    Pour câble latéral
  • Spécifications
    Simple effet
  • Spécifications des vis
    M25
  • Hauteur
    58mm
  • Type de hauteur
    Type de hauteur : 16

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique