Size 8: Double Lock (Base Side Lever) / Bulkhead (Through)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Size 8: Double Lock (Base Side Lever) / Bulkhead (Through)

Prix unitaire standard:
15.09
Nombre de jours d'expédition:
9 jours

HDC size 8: Double lock. (Base side lever) / Bulkhead (Through).

Spécifications Basiques

  • Connector Shape
    Forme carrée
  • Connector series initials
    Nombre
  • Courant nominal(A)
    16
  • Tension nominale(V)
    500
  • Méthode de connexion des fils
    Connexion à vis
  • Protection function (environmentally resistant)
    IP65
  • Representative Standard
    PSE / CE / CCC / CSA
  • Modèle
    HDC 24B ABU
  • Hauteur
    29.3mm
  • Type de hauteur
    Type de hauteur : 24
Référence pièce
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
9 jours
15.09

1212400000
Référence pièce : 1212400000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 15.09

Designationrealisation

  • Connector Shape
    Forme carrée
  • Connector series initials
    Nombre
  • Courant nominal(A)
    16
  • Tension nominale(V)
    500
  • Méthode de connexion des fils
    Connexion à vis
  • Protection function (environmentally resistant)
    [Disponible] IP65
  • Representative Standard
    PSE / CE / CCC / CSA
  • Modèle
    HDC 24B ABU
  • Hauteur
    29.3mm
  • Type de hauteur
    Type de hauteur : 24

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique