Série de connecteurs de branchement
  • Remise sur volume

Série de connecteurs de branchement

Prix unitaire standard:
21.28
Nombre de jours d'expédition:
6 jours

[Features]
・M12 2-branch Adapter.

Spécifications Basiques

  • Modèle
    SAI-Y-5S- M12 / M12
  • Spécifications des vis
    M3
  • Nombre d'âmes(Âme)
    5
Référence pièce
Spécifications

Affiner par

  • Fiche M12 (mâle) / prise M12 (femelle) x 2
  • Fiche M12 (mâle) / prise M12 (femelle) × 2
  • Réinitialiser
Application

Affiner par

  • Courant actif
  • Puissance distribuée
  • Réinitialiser
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
Fiche M12 (mâle) / prise M12 (femelle) x 2
Puissance distribuée
92 jours
21.28

1826880000
Référence pièce : 1826880000
Nombre de jours d'expédition 92 jours
Prix unitaire standard 21.28

Designationrealisation

  • Spécifications
    Fiche M12 (mâle) / prise M12 (femelle) x 2
  • Modèle
    SAI-Y-5S- M12 / M12
  • Spécifications des vis
    M3
  • Nombre d'âmes(Âme)
    5
  • Application
    Puissance distribuée
Fiche M12 (mâle) / prise M12 (femelle) × 2
Courant actif
6 jours
34.20

  • Remise sur volume
Référence pièce : SAI-Y-5S- M12/M12
Nombre de jours d'expédition 6 jours
Prix unitaire standard 34.20

Designationrealisation

  • Spécifications
    Fiche M12 (mâle) / prise M12 (femelle) × 2
  • Modèle
    SAI-Y-5S- M12 / M12
  • Spécifications des vis
    M3
  • Nombre d'âmes(Âme)
    5
  • Application
    Courant actif

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique